ZHCUBS0 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 更改
      1. 2.1.1 输出电压设定点
      2. 2.1.2 模式选择
      3. 2.1.3 可调节 UVLO
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 输入/输出连接
      2. 3.1.2 启动步骤
      3. 3.1.3 输出电压纹波
      4. 3.1.4 启动
      5. 3.1.5 关断
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6参考文献

说明

TPS56837H 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围,并且在 4V 至 22V 输出电压下支持高达 8A 的持续输出电流,适用于 USB 电力输送 (USB PD) 应用。TPS56837H 以 Eco-mode 运行,可在轻负载条件下通过 500kHz 固定开关频率实现高效率,并可通过 MODE 引脚配置提供三种可选的电流限值。D-CAP3™ 控制模式使用极少的外部元件,提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。