ZHCUBS0 December 2023
TPS56837HEVM 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 16V 至 28V 输入范围内以 8A 电流提供 15V 的输出。本用户指南介绍了 TPS56837HEVM 的性能。
表 1-1 展示了该评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
| EVM | 输入电压 (VIN) 范围 | 输出电流 (IOUT) 范围 |
|---|---|---|
| TPS56837HEVM | 16V 至 28V | 0A 至 8A |
本用户指南包含 TPS56837H 的相关信息以及 TPS56837HEVM 评估模块的支持文档。本用户指南还包含 TPS56837HEVM 的性能规格、原理图和物料清单。