ZHCUBS0 December 2023
表 4-1 展示了 TPS56837HEVM 上提供的输入、输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 8A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 8A。必须尽可能减少导线长度以降低线损。测试点 TP12 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP11 提供了便捷的接地基准。在以 TP14 作为接地基准的情况下,TP13 用于监测输出电压。
| 参考编号 | 功能 |
|---|---|
| J1 | VIN(请参阅表 2-1,了解 VIN 范围) |
| J2 | VOUT,8A 时为 15.12V(最大值) |
| J3 | EN 控制。将 EN 连接至 GND 以禁用 |
| TP1 | J1 附近的 VIN 端子 |
| TP2 | J1 附近的 GND 端子 |
| TP3 | GND 测试点 |
| TP4 | 开关节点测试点 |
| TP5 | 电源正常 (PG) 测试点 |
| TP6 | 提供测试点以连接 PG 上拉的外部电压源 |
| TP7 | 分压器网络和输出之间的测试点。用于环路响应测量 |
| TP8 | J2 附近的 VOUT 端子 |
| TP9 | J2 附近的 GND 端子 |
TP10 | GND 测试点 |
TP11 | C1 附近的 GND 监控测试点 |
TP12 | C1 附近的 VIN 监控测试点 |
TP13 | C6 附近的 VOUT 监控测试点 |
TP14 | C6 附近的 GND 监控测试点 |