ZHCUBR4 February 2024
TPS61299 是一款同步升压转换器,具有 95nA 超低静态电流和平均输入电流限制。该器件支持 WCSP 和 SOT 封装;SOT 封装已集成在此 EVM 中。输出电流主要取决于输入电压,因为电感器峰值电流被限制为 1.2A(典型值)。此 EVM 在 3.6V 输入电压下支持 0.8A(典型值)的电流。
本用户指南介绍了 TPS61299 评估模块 (EVM) 的原理图、布局、物料清单 (BOM) 和设置。
![]() |
| 表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸! |