ZHCUBR4 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

特性

  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 启动时的最小输入电压为 0.7V
  • 输入工作电压低至 150mV,信号 VIN > 0.7V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.5V(VSEL 引脚选择输出电压)
  • 平均输入电流限制:1.2A
  • VOUT 静态电流典型值为 95nA
  • VIN 和 SW 关断电流典型值为 60nA
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 10μA 时效率高达 91%
  • 效率高达 94 %(VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 200mA 时)
  • EN 为低电平时真正断开
  • 自动 PFM/PWM 模式转换
  • VIN > VOUT 时自动直通
  • 输出 SCP 和热关断保护
  • SOT563 封装 (1.6mm x 1.6mm)