ZHCUBR4 February 2024
TPS61299 是一款同步升压转换器,采用迟滞控制方案来运行。TPS61299 具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电源电压范围(启动时上升电压为 0.7V)。TPS61299 在轻负载条件下仅消耗 95nA 静态电流,可实现高效率。TPS61299 系列提供从 5mA 至 1.9A 的宽输入电流限制,并在 EN 为低电平时支持可选的真正关断功能或强制直通功能。TPS61299 为不同的系统提供快速瞬态性能模式和精确的负载调整模式。