ZHCUBR4 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

说明

TPS61299 是一款同步升压转换器,具有 95nA 超低静态电流、输入电流限制和快速瞬态响应选择。该器件为具有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源设计。TPS61299 具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。该器件具有不同版本,平均输入电流限制范围为 5mA 至 1.9A。此 EVM 的输入电压设计为 0.7V 至 5.5V,输出电压可通过跳线选择,范围为 1.8V 至 5.5V。