ZHCUBR2A January 2024 – March 2024 TDP2004
有 20 个 EQ,可根据应用的 RX 调整 EQ 值。
均衡设置 | 典型 EQ 增强 (dB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ 指数 | 引脚模式 | I2C 模式 | 在 10GHz 时 | ||||
EQ0 | EQ1 | eq_stage1_3:0 | eq_stage2_2:0 | eq_profile_3:0 | eq_stage1_bypass | ||
0 | L0 | L0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
1 | L0 | L1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
2 | L0 | L2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
5 | L1 | L0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
6 | L1 | L1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 |
7 | L1 | L2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
8 | L1 | L3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.0 |
9 | L1 | L4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11.0 |
10 | L2 | L0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 12.0 |
11 | L2 | L1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 12.5 |
12 | L2 | L2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 13.5 |
13 | L2 | L3 | 10 | 1 | 7 | 0 | 14.5 |
14 | L2 | L4 | 10 | 2 | 15 | 0 | 15.0 |
15 | L3 | L0 | 11 | 3 | 15 | 0 | 15.5 |
16 | L3 | L1 | 12 | 4 | 15 | 0 | 16.5 |
17 | L3 | L2 | 13 | 5 | 15 | 0 | 17.0 |
18 | L3 | L3 | 14 | 6 | 15 | 0 | 18.0 |
19 | L3 | L4 | 15 | 7 | 15 | 0 | 19.0 |