ZHCUBR2A January 2024 – March 2024 TDP2004
本用户指南介绍了 TDP2004EVM 的使用和配置方式,并提供了有关系统硬件实现方面的建议。这些建议仅用作指南,设计人员应负责所有系统特性和要求。工程师必须参考数据表了解器件运行和终端说明等技术详细信息。
TDP2004 EVM 提供了一个源极侧转接驱动器测试平台。此 EVM 包含一个 DP 插头(源极侧)和一个 DP 插座(接收侧),用于测试器件的功能。此器件可插入任何 DP-2.1 插座,为系统添加转接驱动器功能。EVM 还具有多个 EQ 设置,可优化信号完整性。