ZHCUBR2A January 2024 – March 2024 TDP2004
EVM 上提供了多个跳线,用于配置 TDP2004 和探测点。
以下是用于配置 TDP2004 的 5 电平跳线列表:J1、J7、J8、J11、J15、J16、J17、J22、J23、J24、J28、J30、J31 和 J32。表 3-1 中详细说明了在不同电平之间选择的跳线位置。
跳线位置 | 5 电平状态 |
---|---|
将 1 短接至 2 | L0 |
将 3 短接至 4 | L1 |
将 5 短接至 6 | L2 |
将 7 短接至 8 | L3 |
开路 | L4 |
跳线 | 默认位置 | 说明 |
---|---|---|
J1 | 将 2 短接至 3 | TEST/SCL 将 1 短接至 2:I2C 模式下的 SCL 将 2 短接至 3:在引脚配置 (strap) 模式下下拉 TEST (J31)。 |
J11 | 开路 | 3.3V |
J15 | 开路 | 增益 在引脚模式下:通道 0-3 从器件输入端到输出端的平坦增益(直流和交流)。仅在器件上电时对引脚进行采样。在 SMBus/I2C 模式下:3.3V SMBus/I2C 数据。根据 SMBus/I2C 接口标准,需要外部 1kΩ 至 5kΩ 上拉电阻。 |
J16 | 将 2 短接至 3 | PD_JUMPER 在引脚配置 (strap) 模式下,该跳线与 PD (J32) 一起确定 PD 的状态。 |
J17 | 开路 | READ_EN_N 在 SMBus/I2C 主模式下:器件上电后,当该引脚为低电平时,它会启动 SMBus/I2C 主模式 EEPROM 读取功能。EEPROM 读取完成后(通过将 DONEn 置为低电平进行指示),该引脚可保持低电平,以保障器件正常运行。在 EEPROM 加载过程中,器件的信号路径被禁用。在 SMBus/I2C 辅助和引脚模式下,不使用该引脚。引脚可以保持悬空。该引脚具有 1MΩ 内部弱下拉电阻。 |
J22 | 短接 1 至 2 (L0) | EQ1/ADDR1 有关详细信息,请参阅数据表。 |
J23 | 短接 1 至 2 (L0) | EQ0/ADDR0 有关详细信息,请参阅数据表。 |
J31 | 将 1 短接至 2 | TEST 在引脚模式下:TI 测试模式。必须安装外部 1kΩ 下拉电阻。 |
J32 | 将 1 短接至 2 | PD 将 1 短接至 2:PD_JUMPER 用于设置 PD。 将 2 短接至 3:HPD 用于设置 PD。 |