ZHCUBR2A January 2024 – March 2024 TDP2004
通过 J8 连接器可以访问 TDP2004 的本地 I2C 信号。TDP2004 支持 3.3V LVCMOS 电平。通过连接器访问 I2C 接口时,I2C 信号电平必须符合 TDP2004 LVCMOS 电平。
可通过 J8 连接独立式外部 I2C 主机,以进行调试和控制。外部 I2C 主机控制器的一个示例是 Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器(Total Phase 器件型号:TP240141)。该 I2C 主机控制器的示例脚本应要求提供。
可通过 EVM 跳线 J22 和 J23 修改 TDP2004 的目标 I2C 地址。请参阅 TDP2004 EQx/ADDRx 引脚设置以及相应的 I2C 地址。有关 I2C 目标地址选项,请参阅 TDP2004 数据表。
J5 引脚编号 | 说明 | J5 引脚编号 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | SCL_CTL | 2 | GND |
3 | SDA_CTL | 4 | NC |
5 | NC | 6 | NC |
7 | NC | 8 | NC |
9 | NC | 10 | GND |