ZHCUBQ2 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 推荐的设备设置
    2. 2.2 电路板设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 输入
      3. 2.2.3 输出
      4. 2.2.4 迟滞
    3. 2.3 快速入门流程
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标

输出

C3、C4、C12 和 C13 与 0.1uF 电容器一起安装。如果不能使用 100Ω 差分探头测量 LVDS 输出,那么这些电容器允许在 50Ω 端接示波器上看到信号的交流部分。请记住,由于电容器的充电和放电,除 50% 以外的任何占空比都会导致信号的直流部分不在 VOH 和 VOL 之间。

GUID-20230830-SS0I-WCMP-8CHZ-BCHWZZGLR1QK-low.svg图 2-3 输出侧方框图