ZHCUBQ2 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 推荐的设备设置
    2. 2.2 电路板设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 输入
      3. 2.2.3 输出
      4. 2.2.4 迟滞
    3. 2.3 快速入门流程
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标

输入

电阻器 R1、R7、R8 和 R14 是 0Ω 电阻器。输入端子(IN1+、IN1-、IN2+ 和 IN2-)具有相应的检测线,因此该器件的输入可以在这些检测线上通过 50Ω 电阻器端接至示波器。这样可以使观察到的输入信号具有超低信号负载效应和信号失真。如果输入信号发生器需要,还有使用直接连接 50Ω 端接的可选输入电阻器(R5、R6、R9 和 R11),否则可以不安装输入电阻器。

GUID-20230830-SS0I-QBCX-9BDW-94WNJZSXNK9F-low.svg图 2-2 输入侧方框图