ZHCUBQ2 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 推荐的设备设置
    2. 2.2 电路板设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 输入
      3. 2.2.3 输出
      4. 2.2.4 迟滞
    3. 2.3 快速入门流程
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标

快速入门流程

注: 在板上完成与该器件的所有连接之前,请勿打开电源。

下面列出的过程是使用通道 1 进行快速启动设置的步骤。

  1. 将直流电源的一个通道设置为输出 -2.5V 电压,并将电流限制设置为 100mA。确保此通道被禁用后,通过 TP2 将 VEE 连接到该电源。
  2. 将直流电源的一个通道设置为输出 +2.5V 电压,并将电流限制设置为 100mA。确保此通道被禁用后,通过 TP3 将 VCC 连接到该电源。
  3. 通过 TP1 将直流电源的公共地连接至 SYS_GND。
  4. 将反相输入 IN1- 接地,以将比较器的阈值设置为 0V。
  5. 确保连接至 IN1+_SENSE、OUT1+ 和 OUT1- 的电缆具有匹配的长度和阻抗。如有必要,请执行任何偏斜消除。将函数发生器(50Ω 端接)设置为在 10MHz 时产生 400mVpp 的方波输出,直流失调电压为 0V。禁用信号发生器输出。将信号发生器输出连接到 IN1+。
  6. 将 IN1+ SENSE 连接到一个 50Ω 端接示波器通道。
  7. 将 OUT1+ 和 OUT1- 连接到示波器上的 50Ω 端接通道。
  8. 启用直流电源。
  9. 验证总电源电流是否小于 60 mA。
  10. 启用信号发生器。
  11. 监测并验证来自 IN1+_SENSE 的输入。
  12. 监测并验证 OUT1+ 和 OUT1- 的输出。
GUID-20230830-SS0I-2KMS-WSPH-QS1LZ62C3QVV-low.svg图 2-5 TLV3802EVM 快速入门设置

下面是传播延迟流程中所述的输入和输出的示波器屏幕截图。高电平到低电平传播延迟定义为信号发生器输入 (IN+) 达到 0V 与 OUT- 达到 0V 之间的时间。采用所述设置时,传播延迟的测量值约为 220ps。

GUID-20230901-SS0I-RD4Z-HQVT-K6819D0CS372-low.svg图 2-6 快速入门示例