ZHCUBQ2 October 2023
TLV3802EVM 可在单电源或分离电源配置下运行。如果使用单电源,则 VCC - VEE 的建议电源电压范围为 2.7V 至 5.25V。如果使用分离电源配置,则 VCC - VEE 的电压范围为 2.7V 至 5.25V,VCC - GND 的电压范围为 2.4V 至 5.25V。分别使用 TP1、TP2 和 TP3 连接 GND、VEE 和 VCC。