ZHCUBP9A September 2023 – April 2024
表 5-1 显示了物料清单 (BOM)。若要下载 BOM,请参阅 LP5813-12WCSPEVM 工具页面上的设计文件。
| 位号 | 数量 | 说明 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 |
电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X5R,0805 |
Yageo |
CC0805KKX5R8BB106 |
| C2 | 1 |
电容器,陶瓷,22uF,35V,+/20%,X5R,1206 |
TDK |
C3216X5R1V226M160AC |
| C3 | 1 |
电容,陶瓷,1µF,10V,+/-5%,X8L,AEC-Q200 0 级,0805 |
Kemet |
C0805C105J8NACTU |
| D1、D2、D3、D4 | 4 |
红色、绿色、蓝色 (RGB) 621.5nm 红色、530nm 绿色、470nm 蓝色 LED 指示 - 离散 2V 红色、3.2V 绿色、3.2V 蓝色 6SMD、J 形引线 |
Cree |
CLP6C-FKB-CK1P1G1BB7R3R3 |
| D5 、D6、D7、D8 |
4 |
LED,冷白光,SMD |
Cree |
CLM3C-WKW-CWBYA453 |
|
J1、J5 |
2 |
接头,100mil,4x2,镀金,TH |
Samtec |
TSW-104-07-G-D |
|
J2、J4、J10、J12、J26 |
5 |
接头,100mil,3x1,镀金,TH |
Samtec |
TSW-103-07-G-S |
|
J3、J11、J27、J31 |
4 |
接头,100mil,3x2,镀金,TH |
Samtec |
TSW-103-07-G-D |
|
J6、J7、J8、J20、J21、J22、J23 |
7 |
接头,2.54mm,1x1,金,TH |
Samtec |
TSW-101-08-G-S |
|
J9、J13、J14、J15、J16、J17、J18、J19、J24、J25、J28、J30、J32、J33、J34、J35、J36 |
17 |
接头,100mil,2x1,镀金,TH |
Samtec |
HTSW-102-07-G-S |
|
L1 |
1 |
电感器,屏蔽,铁粉,1uH,5A,0.027Ω,SMD |
Bourns |
SRP4020TA-1R0M |
|
R1、R2、R4、R5 |
4 |
电阻,4.7k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW06034K70JNEA |
| SH-J1 至 SH-J28 | 28 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | Samtec | SNT-100-BK-G |
| U1 | 1 |
具有自主控制功能的 12 LED 同步升压 RGB LED 驱动器 |
德州仪器 (TI) |
LP5813AYBHR |
| U2 |
1 |
具有自主控制功能的 12 LED RGB LED 驱动器 | 德州仪器 (TI) |
LP5812AYBHR |
|
USB2ANY_12、USB2ANY_13 |
2 | 接头(有罩),2.54mm,15x2,金(带锡尾线),R/A,TH |
Sullins Connector Solutions |
SBH11-PBPC-D05-RA-BK |