ZHCUBP9A September 2023 – April 2024
如果正在测试 LP5813,请将带状电缆插入 USB2ANY_13 连接器。
如果正在测试 LP5812,请将带状电缆插入 USB2ANY_12 连接器。
在默认跳线设置下,用户可在以下条件下评估 LP5813:
图 3-2 显示了默认跳线设置。
图 2-2 默认跳线设置用户可以按照下面的跳线设置说明,在不同的工作条件下测试 LP5813/LP5812。
图 3-3 显示了在 LP5813 直接模式、启用升压功能、不使用外部电源时的跳线设置。
图 2-3 LP5813 直接模式、启用升压功能、不使用外部电源图 3-4 显示了在 LP5813 TCM 模式、禁用升压功能时的跳线设置。
在这种情况下,器件需要由输出电压而不是输入电压供电。
图 2-4 LP5813 4 次扫描 TCM 模式、禁用升压功能、使用外部电源图 3-5 显示了在 LP5812 TCM 模式、不使用外部电源时的跳线设置。
图 2-5 LP5812 4 次扫描 TCM 模式、不使用外部电源图 3-6 显示了在 LP5812 直接模式、不使用外部电源时的跳线设置
图 2-6 LP5812 直接模式、不使用外部电源
图 2-7 3 次扫描混合驱动模式