ZHCUBP9A September 2023 – April 2024
通过移除出厂安装的器件 (U1/U2) 并替换为对应的 LP5811/LP5810 器件,可以转换 LP5813/LP5812EVM 来测试同一器件系列中的 LP5811/LP5810。测试 LP5811 器件时,从 GUI 开始页面的菜单中选择直接模式跳线设置和相应的标签即可开始评估。
本用户指南介绍 LP5813/LP5812 评估模块 (EVM) 的特性、设置和使用情况。LP5813/LP5812EVM 可帮助用户评估集成了自主控制功能的德州仪器 (TI) LP5813 同步升压 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器和 LP5812 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器的特性。
本文档涵盖以下主题: