ZHCUBP1A November   2023  – May 2025 BQ25756E

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 通信接口设置
      1. 2.4.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.4.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    5. 2.5 设备
      1. 2.5.1 设备设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标
  10. 5修订历史记录

IO 和跳线说明

表 2-3 连接器/端口说明
插孔说明
J1-VIN输入:正极端子
J1-PGND输入:负极端子(接地端子)
J3-VOUT连接到电池组输出
J3-PGND接地
J4-EXT_I2CUSB2ANY 的通信端口
J5-I2CEV2400 的通信端口
J6-EXT_DRV外部栅极驱动器接口
J7 电源连接器VAC 和 BAT 接口
J8 通信端口EXT_DRV、/INT、I2C、/PG 和 3.3V 接口
表 2-4 跳线说明
跳线说明出厂默认设置
JP1使用 JP1 可连接默认反馈电阻,并将充电器设置为默认 7 节电池已安装
JP2使用 JP2 可连接新的反馈电阻以设置不同的电池节数未安装
JP3使用 JP3 可连接外部 IOUT 电阻。JP3 可短接到 PGND 以禁用硬件输出电流限制。未安装
JP4对 JP4 进行分流可使用默认 IOUT 电阻。通过闭合 JP4,默认 IOUT 电流将设置为 10A。已安装
JP5对 JP5 进行分流可偏置 TS。已安装
JP6已对 JP5 进行分流(为分压器连接了 REGN)。对 JP6 进行分流可将 TS 状态设置为正常。已安装
JP7已对 JP5 进行分流(为分压器连接了 REGN)。使用 JP7 可连接外部电阻以更改 TS 状态。未安装
JP8使用 JP8 可连接外部 FSW_SYNC 电阻。未安装
JP9对 JP9 进行分流可使用默认 FSW_SYNC 电阻。通过闭合 JP9,默认开关频率将设置为 250kHz。已安装
JP10对 JP10 进行分流可使用默认 IIN 电阻。通过闭合 JP10,最大输入电流将设置为 8A。已安装
JP11使用 JP11 可连接外部 IIN 电阻。JP11 可短接到 PGND 以禁用硬件输入电流限制。未安装
JP12使用 JP12 可选择栅极驱动源。将引脚 1 分流到引脚 2 可使用 IC 内部 LDO REGN 输出。将引脚 2 分流到引脚 3 可使用外部栅极驱动电源。最大外部栅极驱动电源电压最高可达 11V。已对引脚 1 和引脚 2 进行分流
JP13对 JP13 进行分流可在正向模式下启用控制器。断开 JP13 可禁用控制器。/CE 引脚也可用作通用指示器。已安装
JP14对 JP14 进行分流可将 /INT 连接到上拉电源轨。已安装
JP15对 JP15 进行分流可将 STAT1 连接到上拉电源轨。STAT1 引脚也可用作通用指示器。已安装
JP16对 JP16 进行分流可产生板载 3.3V 上拉电源轨。已安装