ZHCUBP1A November 2023 – May 2025
BQ25756EEVM 可以在高达 180W 的 USB 扩展功率范围 (EPR) 内以及多达 7 节锂离子电池的充电状态(旨在实现 CC/CV 充电曲线)下进行评估。典型应用包括脚踢电动踏板车、无绳电动工具、园艺工具、割草机器人、移动式发电站、无线真空吸尘器、扫地机器人、太阳能充电器和 USB-PD EPR 应用。
该 EVM 不包含 EV2400 或 USB2ANY 接口器件,也不为数字接口提供任何电气隔离。为了评估 BQ25756EEVM,必须单独订购 EV2400 或 USB2ANY;在 PC 和 EVM 板之间连接时,必须考虑电气安全注意事项。通过数字接口将 EVM 连接到 PC 时,建议使用具有隔离边界的数字隔离器。
BQ25756EEVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离,并且没有隔离边界。如果在该电路板上施加高电压,则必须将所有端子视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。为安全起见,建议使用具有各种保护特性(例如过压和过流保护)的隔离式测试设备。