ZHCUBP1A November 2023 – May 2025
建议使用两种方法来测试 EVM。测试 EVM 的第一种方法是使用四象限或两象限电源,这也是首选的方法。第二种方法是在恒压模式下使用电子负载。
需要一个能够提供 30V 电压、8A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流,但在此过程中不需要更高的功率级别。
六个 Fluke 75 万用表(性能相当或更高)或:三个性能相当的电压表和三个性能相当的电流表。
至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。
有关软件设置,请参阅第 2.4 节“通信接口设置”