ZHCUBO3 November 2023
可使用七个接头来配置 EVM 功能,其中一些如图 3-2 中所示。接头 J20 用于配置 EVM,使之与 TPS6522x 配置寄存器中写入的特性设置匹配。J32 用于选择 1.8V 或 3.3V 的 PMIC IO 电压。J25 允许通过 USB 连接为 VCCA 供电并支持将 GPIO2 配置为 I2C2 或 SPI。接头 J33 用于启用器件,J14 与 J29 一起用于配置 ADC 输入。J19 用于将 nINT/EN_DRV 引脚配置为正确的 LED。有关 J19 的更多信息,请参阅节 2.2.6。
引脚选项 | 配置 | 说明 | |
---|---|---|---|
SPI_EN | 开路(默认) | I2C 模式。启用 MCU 与 PMIC 间 I2C 通信的信号路径。 | |
闭路 | SPI 模式。启用 MCU 与 PMIC 间 SPI 通信的信号路径。 | ||
GPIO1、SDA2/SDO | 开路 | GPIO 模式。PMIC 的 GPIO1 通过电平转换器连接到 MCU 的 PM0。 | |
闭路(默认) | I2C 模式(J20 SPI_EN:开路) | Q&A 看门狗模式。PMIC 的 GPIO1 必须置于复用功能以支持 Q&A 看门狗,并选择 I2C 模式。此设置也必须在连接器 J25 上完成,如果想要使用 I2C2,可将 GPIO2 闭合到 SCL2/CS0。 | |
SPI 模式(J20 SPI_EN:闭路) | SPI 模式,芯片选择。PMIC 的 GPIO1 和 GPIO2 必须置于复用功能,以支持 SPI 通信。此设置也必须在连接器 J25 上完成,如果想要使用 SPI,可将 GPIO2 闭合到 SCL2/CS。 | ||
GPIO6、nERR_MCU | 开路(默认) | GPIO 模式。PMIC 的 GPIO6 通过电平转换器连接到 MCU 的 PQ1。 | |
闭路 | MCU 发出的系统错误倒数输入信号。PMIC 的 GPIO6 必须置于复用功能以支持 MCU 发出的系统错误倒数信号。 | ||
GPIO2、TRIG_WDOG | 开路(默认) | GPIO 模式。PMIC 的 GPIO2 通过电平转换器连接到 MCU 的 PM7。 | |
闭路 | 触发模式看门狗的触发信号。PMIC 的 GPIO2 必须置于复用功能以支持触发模式看门狗信号。 |
配置 | 说明 |
---|---|
开路 | 不允许,必须选择 1.8V 或 3.3V。 |
VIO 选择,3.3V:闭路(默认) | VIO 为 3.3V。 |
VIO 选择,1.8V:闭路 | VIO 为 1.8V。 |
配置 | 说明 | |
---|---|---|
3.3V,VCCA:闭路(默认) | TLV733P-Q1 (U11) 的 3.3V 电压连接到 VCCA。U11 的输入为 USB 连接 (VBUS) 提供的 5V 电压。VBUS 不支持重负载条件。USB 支持的最大功耗必须为 2W。 | |
EN_5V0,3.3V:开路和 VCCA,5.0V:未结清 | 禁用板载 5 V 稳压器,VCCA 与其他板载电源隔离开。VCCA 必须从 J9 供电。 | |
EN_5V0,3.3V:闭路 | 启用 5 V 板载稳压器(从 USB 供电)。5 V 稳压电源可用于为 VCCA 供电。 | |
VCCA,5.0V:闭路 | 5V 板载稳压器(从 USB 供电)连接到 TPS6522x VCCA。5 V 板载稳压器不支持重负载条件。 | |
GPIO2、SCL2/CS0:开路 | GPIO 模式。PMIC 的 GPIO2 连接到 MCU 的 PM7。 | |
GPIO2、SCL2/CS0:闭路(默认) | I2C 模式(J20 SPI_EN:开路) | Q&A 看门狗模式。PMIC 的 GPIO1 和 GPIO2 必须置于复用功能以支持 Q&A 看门狗,并选择 I2C 模式。此设置也必须在连接器 J20 上完成,如果想要使用 I2C2,可将 GPIO1 闭合到 SDA2/SDO。 |
SPI 模式(J20 SPI_EN:闭路) | SPI 模式,芯片选择。PMIC 的 GPIO1 和 GPIO2 必须置于复用功能,以支持 SPI 通信。此设置也必须在连接器 J20 上完成,方法是将 GPIO1 闭合到 SDA2/SDO。 |
PMIC 器件的 VCCA 引脚可配置为电源正常电平 3.3V 或 5.0V。如果启用 VCCA_VMON 特性,请检查输入电压是否正确,并使用检测连接补偿重负载电流下的 IR 压降。按照 PMIC 配置设置 VCCA/3.3V/5.0V 跳线。默认 PMIC 配置是通过配置为负载开关的 LDO2 监控 3.3V VCCA 电压。启用电源轨时会启用此监控。
TPS6522x 具有用于启用 PMIC 的 EN/PB/VSENSE 引脚。该引脚可配置为用作使能、按钮或电压检测输入。在 EVM 上默认填充的 TPS6522430-Q1 中,此引脚配置为 VSENSE,以通过分压器检测电池电压,如图 2-1 所示。如果 EN/PB/VSENSE 未配置为按钮输入,则 GPIO3 也可以配置为按钮输入。必须使用 J33 配置接头使 EVM 与 PMIC 配置相匹配。有关 J33 的所有选项,请参阅表 3-6。如需了解更多详情,请参阅节 4.1。
跳线选项 | 说明 |
---|---|
VCCA、VOLT_DIV | VCCA 通过分压器连接到 EN/PB/VSENSE 引脚。 |
EN/PB/VSENSE、VCCA | VCCA 直接连接到 EN/PB/VSENSE。 |
EN/PB/VSENSE、PB | EN/PB/VSENSE 连接到按钮 S3。未按下时,电阻器将引脚拉至高电平。按下时,EN/PB/VSENSE 接地。 |
GPIO3、PB | GPIO3 连接到按钮 S3。未按下时,电阻器将引脚拉至高电平。按下时,EN/PB/VSENSE 接地。 |
一些 TPS6522x 器件(包括 TPS6522430-Q1)具有内置 12 位 ADC,可用于监控器件的结温或外部直流信号。GPIO4 和 GPIO5 可用作 ADC 的输入。配置接头 J14 和 J29 可用于将不同的信号连接到相应的 GPIO 引脚。有关连接选项和说明,请参阅表 3-7。如需了解更多详情,请参阅节 4.1。
配置接头 | 跳线选项 | 说明 |
---|---|---|
J29 | GPIO4、ADCIN | 将 GPIO4 连接到 J14 中间引脚。 |
GPIO5、ADCIN | 将 GPIO5 连接到 J14 中间引脚。 | |
J14 | TEMP,中间引脚 | 使用 NTC 热敏电阻将电阻分压器连接到中间引脚(IPP016E1 版本中不提供此功能)。 |
VCCA,中间引脚 | 通过电阻分压器将 VCCA 连接到中间引脚。 |