ZHCUBO3 November 2023
与 PMIC 通信的默认设置为 I2C。更改为 SPI 需要对跳线设置进行细微的更改。图 3-3 中以红色突出显示了这些跳线设置。第一根跳线置于连接器 J20 的 SPI_EN 选项上。放置此跳线可将微控制器连接到 SPI 总线,该总线又连接到 PMIC。需要连接的另外两个跳线分别是 J20 上的 GPIO1 至 SDA2/SDO 和 J25 上的 GPIO2 至 SCL2/CS0。这些跳线通过电平转换器将 CS 和 SDO 信号从 MCU 连接到 TPS6522x 的 GPIO 引脚。