ZHCUBO3 November 2023
TPS65224Q1EVM 评估模块旨在演示 TPS6522x 器件系列(汽车和工业)的功能。该 EVM 可用于在最大电流电平下加载所有输出,并配置不同的输出电容器组合以评估器件的性能。EVM 中的多个测试点可以测量所有电压轨的电压电平,并更轻松地测试器件的功能。请将本文档与 GUI 用户指南和TPS65224-Q1 具有 4 个降压稳压器和 3 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC) 数据表结合使用。
多个跳线和测试点可实现对 TPS6522x 器件不同功能(模拟和数字)的全面评估。其中包括电压监控器、ADC、EN/PB/VSENSE 的不同使能选项、GPIO 功能以及通过 I2C 或 SPI 进行的通信。
由于 TPS6522x 器件的高输出功率,EVM 可能会在器件周围变热。使用如下所示的图标对这些区域进行了标记。降压转换器的最大输出电流会在其连接器旁边进行标记。
注意 |
警告: 表面高温
接触会导致烫伤。 请勿触摸! |