ZHCUBN4 December 2023
也可以对 RS-485 收发器的差分侧进行少量修改。EVM 上的两条差分总线都具有 0805 焊盘,用于添加端接电阻和端接电容,以测试 RS-485 或 RS-422 总线的多种配置。另一种修改是通过共模跳线 J6 至 J8 为差分输入对(A 和 B 引脚)施加共模电压,该输入对通过共模负载电阻 R22 和 R23(默认情况下不安装)连接到主要总线。通过跳线 J15-J17 和共模负载电阻焊盘 R24 和 R25,Y 和 Z 引脚也可采用相同的共模负载方案。对于全共模测试,需要将 R22 至 R25 选择为 375Ω,因为这是 RS-485 器件的标准。
| 关联的跳线 | 信号 | `焊盘 ID | 注释 |
|---|---|---|
|
J7 和 J6 | VCM_A |
R22 |
共模电阻焊盘 0603 至“A” |
|
J8 和 J6 | VCM_B |
R23 |
共模电阻焊盘 0603 至“B” |
|
J9、J10、J11 | A 和 B |
C9 |
端接电容器焊盘 0805 |
|
J9、J10、J11 | A 和 B |
R16 |
端接电阻焊盘 0805 |
|
J17 和 J15 | VCM_Z |
R24 |
共模电阻焊盘 0603 至“Z” |
|
J16 和 J15 | VCM_Y |
R25 |
共模电阻焊盘 0603 至“Y” |
|
J12、J13、J14 | Y 和 Z |
R19 |
端接电容器焊盘 0805 |
|
J12、J13、J14 | Y 和 Z |
C10 |
端接电阻焊盘 0805 |