ZHCUBN4 December 2023
RS485FLDPLXDRCEVM 开箱即可直接运行,且在 U1 上安装了 THVD2412DRCR。所有信号和电源跳线/输入 (J1 – J15) 均预装在电路板上。
| 跳线 ID | 功能 | 封装 | 已安装? |
|---|---|---|---|
| J1 |
R 引脚输出 |
8 引脚接头 |
是 |
| J2 |
/RE 输入 |
8 引脚接头 |
是 |
| J3 |
DE 输入 |
8 引脚接头 |
是 |
| J4 |
D 引脚输出 |
8 引脚接头 |
是 |
| J5 |
VCC 电源输入 |
3 引脚端子块 |
是 |
| J6 |
A 和 B 的共模输入连接 |
4 引脚接头 |
是 |
| J7 |
A 的共模输入连接 |
4 引脚接头 |
是 |
| J8 |
B 的共模输入连接 |
4 引脚接头 |
是 |
| J9 |
差分总线跳线(A、B) |
4 引脚接头 |
是 |
| J10 |
差分总线跳线(A、B) |
4 引脚接头 |
是 |
| J11 |
差分接收器输入端子块 |
3 引脚端子块 |
是 |
| J12 |
差分总线跳线(Y、Z) |
4 引脚接头 |
是 |
|
J13 |
差分总线跳线(Y、Z) |
4 引脚接头 |
是 |
|
J14 |
差分驱动器输出端子块 |
3 引脚端子块 |
是 |
|
J15 |
Y 和 Z 的共模输入连接 |
4 引脚接头 |
是 |
|
J16 |
Y 的共模输入连接 |
4 引脚接头 |
是 |
|
J17 |
Z 的共模输入连接 |
4 引脚接头 |
是 |
| 电阻器 ID | 功能 | 封装 | 说明 | 已安装? |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 0Ω 连接串联电阻 | 0603 | 用于 R 引脚 | 是 |
| R2 | 上拉电阻 | 0603 | 用于 R 引脚 | 否 |
| R3 | 二极管限流电阻 | 0603 | 用于 R LED D1(R 引脚) | 是 |
| R4 | 0Ω 连接串联电阻 | 0603 | 用于使能 1(DRC 封装上的 DE 和 D 封装上的 /RE) | 是 |
| R5 | 上拉电阻 | 0603 | 用于使能 1(DRC 封装上的 DE 和 D 封装上的 /RE) | 否 |
| R6 | 下拉电阻 | 0603 | 用于使能 1(DRC 封装上的 DE 和 D 封装上的 /RE) | 否 |
| R7 | 0Ω 连接串联电阻 | 0603 | 用于使能 2(DRC 封装上的 /RE 和 D 封装上的 DE) | 是 |
| R8 | 上拉电阻 | 0603 | 用于使能 2(DRC 封装上的 /RE 和 D 封装上的 DE) | 否 |
| R9 | 下拉电阻 | 0603 | 用于使能 2(DRC 封装上的 /RE 和 D 封装上的 DE) | 否 |
| R10 | 0Ω 连接串联电阻 | 0603 | 用于 D 引脚 | 是 |
| R11 | 上拉电阻 | 0603 | 用于 D 引脚 | 否 |
| R12 | 下拉电阻 | 0603 | 用于 D 引脚 | 否 |
| R13 | 二极管限流电阻 | 0603 | 用于 D LED D2(D 引脚) | 是 |
| R14 | VCC 电源的 GND 至 EARTH 下拉 | 0603 | 不适用 | 否 |
| R15 | 二极管限流电阻 | 0603 | 用于 VCC LED (D3) | 是 |
| R16 | 120Ω 端接电阻 | 0805 | RS-485 应用需要(终端节点) | 否 |
| R17 |
0Ω 连接串联电阻“A”线路 |
0603 | 不适用 | 是 |
| R18 | 0Ω 连接串联电阻“B”线路 | 0603 | 不适用 | 是 |
| R19 | 120Ω 端接电阻 | 0805 | RS-485 应用需要(终端节点) | 否 |
| R20 | 0Ω 连接串联电阻“Z”线路 | 0603 | 不适用 | 是 |
| R21 | 0Ω 连接串联电阻“Y”线路 | 0603 | 不适用 | 是 |
| R22 |
共模负载“A”线路 |
0603 |
不适用 |
否 |
| R23 |
共模负载“B”线路 |
0603 |
不适用 |
否 |
| R24 |
共模负载“Z”线路 |
0603 |
不适用 |
否 |
| R25 |
共模负载“Y”线路 |
0603 |
不适用 |
否 |
| 电容器 ID | 功能 | 封装 | 说明 | 已安装? |
|---|---|---|---|---|
| C1 | “R”的负载电容 | 0603 | 不适用 | 否 |
| C2 | 47µF | 10V 去耦电容器 | 0805 | 在 VCC 电源上从 GND 到 EARTH | 是 |
| C3 | 10μF | 6.3V 去耦电容器 | 0805 | 在 VCC 电源上从 GND 到 EARTH | 是 |
| C4 | 47µF | 10V 去耦电容器 | 0805 | VCC 电源上从 VCC 到 GND | 是 |
| C5 | 10μF | 6.3V 去耦电容器 | 0805 | VCC 电源上从 VCC 到 GND | 是 |
| C6 | 100nF | 6.3V 去耦电容器 | 0603 | 从 U1 上的 VCC 引脚到 GND | 是 |
| C7 | 100nF | 25V 去耦电容器 | 0603 | 共模电源电容 | 否 |
| C8 | 100nF | 25V 去耦电容器 | 0805 | 共模电源电容 | 否 |
| C9 | 100nF | 25V 端接电容器 | 0805 | 可选的端接电容 | 否 |
| C10 | 100nF | 25V 端接电容器 | 0603 | 可选的端接电容 | 否 |
| C11 | 100nF | 25V 去耦电容器 | 0603 | 共模电源电容 | 否 |
| C12 | 100nF | 25V 去耦电容器 | 0603 | 共模电源电容 | 否 |
| LED ID | 功能 | 封装 | 说明 | 已安装? |
|---|---|---|---|---|
| D1 | “R”线路 LED – 红色 | 非标准 | 不适用 | 是 |
| D2 | “D”线路 LED – 绿色 | 非标准 | 不适用 | 是 |
| D3 | “VCC”LED – 蓝色 | 非标准 | 不适用 | 是 |
| IC ID | 功能 | 封装 | 说明 | 已安装? |
|---|---|---|---|---|
| U1 | 采用 DRC(10 引脚 VSSON)封装的全双工 RS-485 IC | DRC | 预安装了 THVD2412DRC | 是 |
默认设置经过优化,可在没有共模电压的情况下运行 THVD2412DRCR。