ZHCUBN4
December 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电路板元件和焊盘概述
2.2
电源要求
2.3
默认运行模式
2.4
单端总线(控制器侧)修改选项
2.5
差分总线 (RS-485) 修改选项
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
5
参考资料
5
参考资料
THVD24x2 具有 IEC ESD 保护功能的 ±70V 故障保护、3V 至 5.5V 全双工 RS-485 收发器数据表 (
SLLSFR1
)。