ZHCUBN4 December 2023
有几个选项可用于修改此 EVM 上的单端数据和控制信号。跳线 J1 至 J4 都包含默认为空白的焊盘。对于 D、DE 和 /RE 信号,有 0603 尺寸的焊盘用于上拉或下拉电阻,以便在这些引脚上具有默认逻辑,并且仍然能够向该引脚提供外部信号。R 引脚还包含一个 0603 尺寸的上拉电阻(在基于 UART 的应用中很常见),以及一个 0603 尺寸的焊盘,该焊盘连接到接地端以提供容性负载,用于需要在 R 引脚上施加容性负载的测试用例。
| 关联的跳线 | 信号 | 焊盘 ID | 注释 |
|---|---|---|
|
J1 | R |
R2 |
上拉电阻焊盘 |
|
J1 | R |
C1 |
容性负载焊盘 |
|
J2 | /RE |
R5 |
上拉电阻焊盘 |
|
J2 | /RE |
R6 |
下拉电阻焊盘 |
|
J3 | DE |
R8 |
上拉电阻焊盘 |
|
J3 | DE |
R9 |
下拉电阻焊盘 |
|
J4 | D |
R11 |
上拉电阻焊盘 |
|
J4 | D |
R12 |
下拉电阻焊盘 |