ZHCUBM8
December 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电路板概述
2.2
所需设备
2.3
硬件设置
3
软件
3.1
软件设置
4
实现结果
4.1
评估设置
4.2
EVM 捕捉
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
7
参考资料
2.2
所需设备
EVM 套件中包含以下设备:
ADC3910D125EVM
FTDI 电路板
Mini USB 电缆
桶形电源线
EVM 套件不包含以下设备,但需要使用该设备才能进行正确评估。
用于从 ADC3910D125 采集数据的 TSW1418EVM
HSDC Pro
Python (3.10.9)
Vivado 实验室解决方案 (2023.2)
Visual Studio Code (VS Code) 或首选 IDE
至少两个低噪声信号发生器,用于提供 ADC 采样时钟和模拟输入。TI 建议使用以下信号发生器之一:
Rohde & Schwarz SMA100A
Rohde & Schwarz SMA100B
用于采样时钟和模拟输入的带通滤波器。这些滤波器具有窄通带,在所需带宽的 5%-15% 范围内,并且插入损耗非常小。
用于信号连接的 SMA 电缆。