ZHCUBM8A December 2023 – December 2025
ADC3910D125EVM 允许评估所有 ADC39XX 版本,因为这些版本都是 P2P 兼容的。默认情况下,ADC3910D125EVM 具有 ADC3910D125(10 位,125MSPS)。该 EVM 配置为接收外部单端模拟输入,因为该 EVM 包含用于单端到差分转换的平衡-非平衡变压器。采样时钟也来自外部,并且是单端 LVCMOS。
为了从 ADC3910D125EVM 采集数据,该 EVM 通过 FMC 连接器连接到 TSWDC155EVM。TSWDC155EVM 具有一个 AMD Atrix-7 FPGA,用于捕获 ADC3910D125EVM 输出。由 FPGA 采集的 ADC 数据随后传输到 PC,并显示在 HSDC Pro 中。