ZHCUBM8
December 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电路板概述
2.2
所需设备
2.3
硬件设置
3
软件
3.1
软件设置
4
实现结果
4.1
评估设置
4.2
EVM 捕捉
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
7
参考资料
2.3
硬件设置
使用 FMC 连接器将 ADC3910D125EVM 连接到 TSW1418EVM。
将 FTDI 板连接到 ADC3910D125EVM 到 ADC3910D125EVM 的 J2。
将 TSW1418EVM 附带的 JTAG 加密狗安装到 TSW1418EVM 的 J3 上。
确保 TSW1418EVM 上的 J13 位于引脚 2 和 3 之间。
将 +12V 电源连接至 ADC3910D125EVM 的桶形连接器(EVM 随附电源线)。
将 Mini USB 电缆从 PC 连接到安装在 ADC3910D125EVM 上的 FTDI 板。
用 Mini USB 电缆将 PC 与 TSW1418EVM 上的 J2 连接起来。
用 Micro USB 电缆将 PC 连接到在步骤 3 中安装的 JTAG 软件狗(在 TSW1418EVM 上)。
将带通滤波时钟信号源连接到 ADC3910D125EVM 带有 J7 标记的 CLK。
将带通滤波模拟输入源分别连接到 ADC3910D125EVM 上标记为 INAP 和 INBp 的 J8 和/或 J10。
如果正确执行了上述所有步骤,则最终设置如下所示:
图 2-3
ADC3910D125EVM 的最终设置