ZHCUBM8
December 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电路板概述
2.2
所需设备
2.3
硬件设置
3
软件
3.1
软件设置
4
实现结果
4.1
评估设置
4.2
EVM 捕捉
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
7
参考资料
2.1
电路板概述
本节详细介绍了高效使用 ADC3910D125EVM 所需的硬件和软件工具。
下图突出显示了 ADC3910D125EVM 的主要方面。
图 2-1
ADC3910D125EVM 功能标识
确保 SW1 设置为从 +12V 插孔供电,随附的 FTDI 板连接到 J2,并且跳线 J3 和 J5 保持未安装状态。
图 2-2
ADC3910D125EVM 附带的 FTDI 板连接到 J2