ZHCUBM7 November   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
  5. 2硬件
    1. 2.1 PCB 概述
    2. 2.2 硬件设置
  6. 3物料清单
  7. 4修订历史记录

硬件设置

编程器硬件连接

TPLD-PROGRAM 设计为使用 USB 转 Micro USB 电缆与计算机连接,并使用 14 位置电缆与 TPLD EVM 连接。两种电缆均包含在 TPLD-PROGRAM 套件中。如果任一条电缆丢失或损坏,TI 建议使用提供的套件列表中包含的 Digi-Key 器件型号来订购新电缆。使用其他连接器可能会损坏电路板或其他连接的设备。

GUID-20231017-SS0I-QKP2-DP1X-44FWRGXFSSF0-low.svg图 2-3 TPLD-PROGRAM 硬件连接

编程器机箱结构

TPLD-PROGRAM 的机箱设计为可轻松卡接在一起。要复原已拆卸的编程器机箱,请按照以下步骤操作。

GUID-20231004-SS0I-GGXM-0FTK-RRXQNGJV3D86-low.svg图 2-4 TPLD-PROGRAM 机箱组装
  1. 将散光器插入机箱盖,使箭头和 LED 开孔对齐。
  2. 将编程器平放在基座上,使用 LED 开孔将 TPLD-PROGRAM 与机箱对齐。
  3. 将盖板卡入基座,使 14 引脚接头与机箱中的开孔对齐。