ZHCUBM7 November   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
  5. 2硬件
    1. 2.1 PCB 概述
    2. 2.2 硬件设置
  6. 3物料清单
  7. 4修订历史记录

PCB 概述

安装软件

TPLD 开发软件 InterConnect Studio 可从 interconnect_studio.itg.ti.com 中免费获取。

使用 InterConnect Studio 软件

有关使用 InterConnect Studio 软件的详细信息,请参阅 InterConnect Studio 用户指南。

卸载软件

该软件可以按照您的操作系统的典型方式进行卸载。

使用 TPLD-PROGRAM

本节介绍了使用 TPLD-PROGRAM 对 TPLD EVM 上的 TPLD 器件进行编程的步骤。

  1. 按照安装软件中所述的步骤下载并安装 InterConnect Studio。
  2. 使用 InterConnect Studio 选择预设配置或设计您自己的电路。
  3. 使用 14 位电缆,将电路板上带有未编程 TPLD 器件的 TPLD EVM 连接到 TPLD-PROGRAM。使用 USB 转 micro-USB 电缆将 TPLD-PROGRAM 连接到您的计算机。将电缆连接至编程器时,请确保电缆朝向正确的方向。将两块电路板上的 14 引脚电缆的扳手翻上去。所有电缆均应毫无困难或不需要太大的力即可滑入。
  4. 单击“Configure TPLD”按钮将设置临时加载到 TPLD。
  5. 要永久写入到 TPLD,请选择左上角的“Configure TPLD”按钮旁边的三个圆点,以打开“Configure TPLD Settings”菜单,然后选中“Permanently program this device”,并点击“OK”。

有关更多详细信息,请参阅所选 TPLD EVM 和 InterConnect Studio 的用户指南。

GUID-20231004-SS0I-NMRP-J6TQ-WXSHHKMPL8ZQ-low.svg图 2-1 TPLD-PROGRAM PCB 正面
GUID-20231004-SS0I-TVRH-8RLM-XPF91W84PQGR-low.svg图 2-2 TPLD-PROGRAM PCB 背面

TPLD-PROGRAM PCB 的设计易于使用且与所有 TPLD EVM 兼容。电路板上的 LED 允许用户诊断电路板的功能。LED 根据下述条件激活。

LED 颜色 指示
D5 蓝色 良好的 USB 连接和正常工作的 3V3 电源
D6 蓝色 正常工作的 8V0 电源

如果编程器需要固件更新,则当用户尝试通过编程器对设备进行编程时,InterConnect Studio 会提示用户。该更新使用用户计算机和 TPLD-PROGRAM 之间的 USB 连接。