ZHCUBM7 November 2023
| 条目 | 说明 | 数量 | DigiKey 器件型号 |
|---|---|---|---|
| TPLD-PROGRAM | PCB | 1 | |
| USB 转 Micro USB 电缆 | USB 2.0 电缆 A 公型转 Micro B 公型 3.00' (914.4mm) 屏蔽 | 1 | 3025010-03 |
| 14 位编程器至 EVM 电缆 | 14 位电缆组件矩形插座到插座 0.500'(152.40mm,6.00") | 1 | H3CCS-1406G |
| TPLD-PROGRAM 外壳 | 编程板塑料外壳,3 件 | 1 |
TI 不建议使用套件中提供的电缆以外的任何电缆。