• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPLD-PROGRAM 用户指南

    • ZHCUBM7 November   2023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPLD-PROGRAM 用户指南
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
  5. 2硬件
    1. 2.1 PCB 概述
    2. 2.2 硬件设置
  6. 3物料清单
  7. 4修订历史记录
  8. 重要声明
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
User's Guide

TPLD-PROGRAM 用户指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

本用户指南包含 TPLD-PROGRAM 编程单元的支持文档。其中包含有关如何设置和配置该电路板的说明、有关安装 InterConnect Studio 的说明以及有关使用 TPLD-PROGRAM 来配置 TPLD 器件的说明。

商标

Other TMs

1 引言

TPLD-PROGRAM 是为支持对 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 进行编程而开发的 EVM。该电路板设计为与所有 TPLD EVM 兼容,并且可以对所有 TPLD 器件进行编程。该电路板使用 USB 转 Micro-USB 电缆与运行 TI Interconnect Studio 的计算机通信,并使用 14 引脚母对母连接器连接到 TI 的所有 TPLD EVM。请注意,此工具旨在与 TPLD EVM 连接,不附带 TPLD 样片。

1.1 套件内容

表 1-1 TPLD-PROGRAM 套件物品
条目 说明 数量 DigiKey 器件型号
TPLD-PROGRAM PCB 1
USB 转 Micro USB 电缆 USB 2.0 电缆 A 公型转 Micro B 公型 3.00' (914.4mm) 屏蔽 1 3025010-03
14 位编程器至 EVM 电缆 14 位电缆组件矩形插座到插座 0.500'(152.40mm,6.00") 1 H3CCS-1406G
TPLD-PROGRAM 外壳 编程板塑料外壳,3 件 1

TI 不建议使用套件中提供的电缆以外的任何电缆。

1.2 特性

TPLD-PROGRAM 具有以下特性:

  • 使用 USB 转 Micro-USB 电缆与运行 InterConnect Studio 的计算机连接
  • 使用 14 位电缆与 TPLD EVM 连接
  • 与所有 TPLD EVM 兼容
  • 轻松用于编程和评估
  • 套件包括:编程器板、USB 电缆、带状电缆、板盒和快速入门指南

快速疑难解答

下表展示了使用 TPLD-PROGRAM 配置 TPLD 时的一些常见问题,以及如何诊断和解决这些问题。如果您在使用 TPLD-PROGRAM 配置 TPLD 时遇到问题,但无法使用此列表解决该问题,TI 建议在 E2E.TI.com 上发帖向我们的工程团队求助。

指示 问题 解决方法
将 TPLD-PROGRAM 插入计算机时,蓝色 LED 不会亮起 TPLD-PROGRAM 与计算机连接不良 断开 TPLD 和计算机之间的 USB 连接。再次插入电缆之前,检查两个插头是否有障碍物。
InterConnect Studio 无法识别连接到计算机的 TPLD-PROGRAM TPLD-PROGRAM 与计算机连接不良 拔下 TPLD 和计算机之间的 14 位带状电缆。再次插入电缆之前,检查两个接头上是否有障碍物。
InterConnect Studio 无法识别连接到 TPLD-PROGRAM 输出的 TPLD TPLD-PROGRAM 和 TPLD EVM 之间连接不良 拔下 TPLD 和计算机之间的 14 位带状电缆。再次插入电缆之前,检查两个接头上是否有障碍物。

2 硬件

2.1 PCB 概述

安装软件

TPLD 开发软件 InterConnect Studio 可从 interconnect_studio.itg.ti.com 中免费获取。

使用 InterConnect Studio 软件

有关使用 InterConnect Studio 软件的详细信息,请参阅 InterConnect Studio 用户指南。

卸载软件

该软件可以按照您的操作系统的典型方式进行卸载。

使用 TPLD-PROGRAM

本节介绍了使用 TPLD-PROGRAM 对 TPLD EVM 上的 TPLD 器件进行编程的步骤。

  1. 按照安装软件中所述的步骤下载并安装 InterConnect Studio。
  2. 使用 InterConnect Studio 选择预设配置或设计您自己的电路。
  3. 使用 14 位电缆,将电路板上带有未编程 TPLD 器件的 TPLD EVM 连接到 TPLD-PROGRAM。使用 USB 转 micro-USB 电缆将 TPLD-PROGRAM 连接到您的计算机。将电缆连接至编程器时,请确保电缆朝向正确的方向。将两块电路板上的 14 引脚电缆的扳手翻上去。所有电缆均应毫无困难或不需要太大的力即可滑入。
  4. 单击“Configure TPLD”按钮将设置临时加载到 TPLD。
  5. 要永久写入到 TPLD,请选择左上角的“Configure TPLD”按钮旁边的三个圆点,以打开“Configure TPLD Settings”菜单,然后选中“Permanently program this device”,并点击“OK”。

有关更多详细信息,请参阅所选 TPLD EVM 和 InterConnect Studio 的用户指南。

GUID-20231004-SS0I-NMRP-J6TQ-WXSHHKMPL8ZQ-low.svg图 2-1 TPLD-PROGRAM PCB 正面
GUID-20231004-SS0I-TVRH-8RLM-XPF91W84PQGR-low.svg图 2-2 TPLD-PROGRAM PCB 背面

TPLD-PROGRAM PCB 的设计易于使用且与所有 TPLD EVM 兼容。电路板上的 LED 允许用户诊断电路板的功能。LED 根据下述条件激活。

LED 颜色 指示
D5 蓝色 良好的 USB 连接和正常工作的 3V3 电源
D6 蓝色 正常工作的 8V0 电源

如果编程器需要固件更新,则当用户尝试通过编程器对设备进行编程时,InterConnect Studio 会提示用户。该更新使用用户计算机和 TPLD-PROGRAM 之间的 USB 连接。

2.2 硬件设置

编程器硬件连接

TPLD-PROGRAM 设计为使用 USB 转 Micro USB 电缆与计算机连接,并使用 14 位置电缆与 TPLD EVM 连接。两种电缆均包含在 TPLD-PROGRAM 套件中。如果任一条电缆丢失或损坏,TI 建议使用提供的套件列表中包含的 Digi-Key 器件型号来订购新电缆。使用其他连接器可能会损坏电路板或其他连接的设备。

GUID-20231017-SS0I-QKP2-DP1X-44FWRGXFSSF0-low.svg图 2-3 TPLD-PROGRAM 硬件连接

编程器机箱结构

TPLD-PROGRAM 的机箱设计为可轻松卡接在一起。要复原已拆卸的编程器机箱,请按照以下步骤操作。

GUID-20231004-SS0I-GGXM-0FTK-RRXQNGJV3D86-low.svg图 2-4 TPLD-PROGRAM 机箱组装
  1. 将散光器插入机箱盖,使箭头和 LED 开孔对齐。
  2. 将编程器平放在基座上,使用 LED 开孔将 TPLD-PROGRAM 与机箱对齐。
  3. 将盖板卡入基座,使 14 引脚接头与机箱中的开孔对齐。

3 物料清单

本节提供有关可与 TPLD-PROGRAM 一起使用的元件的信息。

表 3-1 物料清单
位号 品类 值 器件型号 制造商
C1、C101、C102、C104、C106 电容器 10µF CL31B106MOHNNNE Samsung
C2、C13、C17、C103、C105 电容器 1000pF C0603C102J5GACAUTO KEMET
C10、C12、C18、C20、C22、C26、C28、C31、C32、C33、C34、C36、C37、C40、C41、C42 电容器 0.1µF GRM155R71H104ME14D Murata
C14、C15、C16、C19、C21、C39 电容器 1µF GRM155R6YA105KE11D Murata
C23、C30 电容器 2.2µF C1005X5R1V225K050BC TDK
C27,C29 电容器 12pF CL05C120JB5NNNC Samsung Electro-Mechanics
C35 电容器 3300pF GCM155R71H332KA37D Murata
D1、D3 LED 绿色 LTST-C190GKT Lite-On
D2,D4 LED 红色 QTLP600C7TR Everlight Electronics Co Ltd
D5、D6 LED 蓝色 APA2107LVBC/D KINGBRIGHT
D7 Diode BAT54XV2T1G ON Semiconductor
J1 标头 14 引脚 61201421721 Wurth Electronics
J4 标头 JTAG 20021111-00010T4LF Amphenol ICC / FCI
L101 电感器 15µH LBC3225T150KR Taiyo Yuden
R1、R2、R3、R4 电阻器 390Ω CRCW0402390RJNED Vishay / Dale
R5、R106 电阻器 10.0kΩ TNPW060310K0BEEA Vishay / Dale
R6 电阻器 470kΩ RC0603FR-07470KL Yageo
R7、R104、R137 电阻器 10kΩ CRCW060310K0JNEA Vishay / Dale
R8、R9 电阻器 4.7kΩ ERJ-3EKF4701V Yageo
R12、R13、R14、R15 电阻器 47Ω CRCW060347R0JNEA Vishay / Dale
R16 电阻器 4.87kΩ CRCW04024K87FKED Vishay / Dale
R17 电阻器 1.0MΩ CRCW04021M00JNED Vishay / Dale
R18 电阻器 51Ω RC0402JR-0751RL Yageo America
R19、R29 电阻器 10kΩ ERJ-2RKF1002X Panasonic Electronic Components
R20 电阻器 8.06kΩ CRCW04028K06FKED Vishay / Dale
R21 电阻器 2kΩ CRCW04022K00JNED Vishay / Dale
R22 电阻器 1kΩ ERJ-2RKF1001X Panasonic Electronic Components
R23 电阻器 0.1Ω ERJ-L03KF10CV Panasonic
R24、R25、R27、R31、R32、R33、R34、R35、R36 电阻器 10kΩ CRCW040210K0JNED Vishay / Dale
R26、R28 电阻器 100Ω CRCW0402100RJNED Yageo
R30 电阻器 1MΩ ERJ-2RKF1004X Panasonic Electronic Components
R101 电阻器 673kΩ RT0603BRE07673KL Yageo
R102 电阻器 71.5kΩ CRCW060371K5FKEA Vishay
R103 电阻器 1kΩ CRCW06031K00FKEAC Vishay
SW1 开关 触控式 KMS231GPLFS C&K
SW2 开关 触控式 TL1015AF160QG E-Switch
U1、U2、U111 负载开关 TPS22810DBVR 德州仪器 (TI)
U3 微控制器 TM4C129ENCPDTI3R 德州仪器 (TI)
U4 LDO 3V3 TPS73733DRVR 德州仪器 (TI)
U5 LDO 1V8 TPS71718DCKR 德州仪器 (TI)
U6 USB 收发器 USB3320C-EZK Microchip
U7 多路复用器 1:2 TS3USB221ERSER 德州仪器 (TI)
U8 电压监控器 TPS3851G18EDRBR 德州仪器 (TI)
U9 与非门 SN74LVC2G132DCUR 德州仪器 (TI)
U10 与非门 SN74LVC1G38DCKT 德州仪器 (TI)
U11 晶体管 UM6K33NTN Rohm
U101 升压转换器 8V0 TLV61046ADBVR 德州仪器 (TI)
Y1 晶体 25MHz NX3225GA-25.000M-STD-CRG-2 NDK
J2 连接器 Micro-USB 0473460001 Molex

4 修订历史记录

日期 修订版本 说明
November 2023 * 初始发行版

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale