ZHCUBM2 December 2023
该参考设计是一款适用于洗衣机或类似应用的 750W 电机驱动器,展示了一种通过 FAST™ 软件编码器或 eSMO 为三相 PMSM 实现无传感器 FOC 控制的方法。该参考设计采用模块化设计,支持 C2000™ MCU 和 MSPM0 系列微控制器子板位于同一主板上。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。该设计指南提供了硬件设计详细信息和测试结果。