ZHCUBM2 December 2023
要运行代码,请完成以下步骤:
#define USER_MOTOR1_FREQ_LOW_Hz (10.0f) // Hz
#define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz (200.0f) // Hz
#define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V (10.0f) // Volt
#define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V (200.0f) // Volt
图 3-30 构建级别 2:运行时的“Expressions”窗口
图 3-31 构建级别 2:电机相电压和电流