ZHCUBL4 December 2023
INA181 是一款专为成本优化型应用而设计的电流检测放大器。该器件属于双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器)系列,可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 共模电压范围内检测电流检测电阻器两端的压降。INAx181 系列器件在四个固定增益器件选项中集成了匹配的电阻器增益网络:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。此匹配的增益电阻网络可最大限度地减少增益误差,并降低温度漂移。这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA181 消耗的最大电源电流为 260µA,而双通道 INA2181 消耗的最大电源电流为 500µA,四通道 INA4181 消耗的最大电源电流为 900µA。INA181 采用 6 引脚 SOT-23 封装。INA2181 采用 10 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。INA4181 采用 20 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 INA181 产品页面。