ZHCUBL4 December 2023
图 2-2 显示了直流/直流升压拓扑的方框图。该设计由两个具有一个公共输出轨的并联串式输入组成。每个输入都连接到一个直流/直流升压级,该升压级将可变串输出转换为更高且稳定的直流链路电压。该升压级控制着输入电压和电流,并可为每个串实现最大功率点跟踪 (MPPT) 算法。
考虑到电池板的额定电压为 50V,每个串可以包含 2 至 10 个串联的电池板,相当于最大输入电压为 50V 至 500V。这两款转换器的额定功率均为 3.6kW,能够提供 7.2kW 的总输出功率。
每个升压级均由一个 LMG3522R030 器件与一个 SiC 二极管、一个值为 160μH 的升压电感器 145451 (D6754)、一个用于滤波的输入电容器和一个用于将输出纹波电压降至更低的公共输出电容器组成。通过 PLEC 仿真可以发现,LMG3522R030 30mΩ 器件在导通损耗(来自 RDS(on) 和开关损耗(来自输出寄生电容)之间达到了很好的权衡。为了实现整流级的高效率,此处使用了额定电压为 650V、额定电流为 20A 的 SiC 肖特基二极管 C6D20065G。
在这个应用中,由于直流链路电压保持恒定,因此升压转换器的占空比是可变的并取决于输入串电压。每个 GaN FET 的开关频率均为 120kHz。