ZHCUBL4 December 2023
图 2-3 展示了双向直流/直流转换器拓扑的方框图。在这样的非隔离式拓扑中,双向转换器可用于可能采用电池储能的系统。由于转换器需要在一个方向上充当电池充电器(降压模式)并且需要对电池放电(升压模式),从而在直流链路上提供更高且稳定的输出电压,因此双向性是必要的。
在升压模式下,由于该转换器通过直流链路为逆变器供电,因此放电电流限制为 30A。在升压模式下,也可以采用 30A 的充电电流来达到更高的功率级别。结果,这导致 FET 的导通和开关损耗更高,因此可以进行分支交错。分支的并联还有助于跨输出 EMI 滤波器实现两倍的开关频率,这有助于减小尺寸。在桥臂之间应用 360°/2 等于 180° 的相位差,以减少纹波电流。两个分支需要相同的电流,从而产生 2 倍的输出电流,并且占空比是固定的,具体取决于电池电压和直流链路电压。此外,还会在半桥 FET 之间插入死区时间以避免电流路径短路,同时开关以互补方式进行切换。两个交错级都有单独的输入电容器和额定值为 186μH 的 Bourns 电感器 145452 (D6755),以及一个公共输出电容器,以尽可能地降低输出纹波电压。所有无源器件的设计都符合最坏情况下纹波和 EMI 条件的要求。
因此,这种设计的额定值可为降压级提供 3.6kW 的输出,并拥有为电池充电高达 7.2kW 的能力。每个交错级以 60kHz 的频率进行切换,从而产生 120kHz 的等效输出频率。