ZHCUBL4
December 2023
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
直流/直流升压转换器
2.2.2
双向直流/直流转换器
2.2.3
直流/交流转换器
2.3
重点产品
2.3.1
TMDSCNCD280039C - TMS320F280039C 评估模块 C2000™ MCU controlCARD™
2.3.2
LMG3522R030 具有集成式驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET
2.3.3
TMCS1123 - 精密霍尔效应电流传感器
2.3.4
AMC1302 - 具有 ±50mV 输入电压的增强型隔离式精密放大器
2.3.5
ISO7741 EMC 性能优异的四通道、3 个正向、1 个反向增强型数字隔离器
2.3.6
ISO7762 EMC 性能优异的六通道、4 个正向、2 个反向增强型数字隔离器
2.3.7
UCC14131-Q1 汽车类、1.5W、12V 至 15V VIN、12V 至 15V VOUT、高密度、> 5kVRMS 隔离式直流/直流模块
2.3.8
ISOW1044 具有集成直流/直流电源的低辐射、5kVRMS 隔离式 CAN FD 收发器
2.3.9
ISOW1412 具有集成电源的低辐射、500kbps、增强型隔离式 RS-485、RS-422 收发器
2.3.10
OPA4388 四通道、10MHz、CMOS、零漂移、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
2.3.11
OPA2388 双通道、10MHz、CMOS、零漂移、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
2.3.12
INA181 26V 双向 350kHz 电流检测放大器
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
测试设置
3.2.1
直流/直流升压级
3.2.2
双向直流/直流级
3.3
测试结果
3.3.1
直流/直流升压转换器
3.3.2
双向直流/直流转换器
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.2
工具与软件
4.3
文档支持
4.4
支持资源
4.5
商标
5
作者简介
2.3
重点产品