ZHCUBK0A
September 2023 – December 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 信息
2.2
跳线信息
2.3
设备
2.4
硬件设置
3
软件
3.1
软件设置
3.2
测试步骤
3.2.1
初始上电
3.2.2
I2C 寄存器通信验证
3.2.3
充电器模式验证
3.2.4
升压模式验证
3.2.5
实用技巧
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
PCB 布局指南
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
商标
6
修订历史记录
3.2.4
升压模式验证
执行以下步骤进行升压模式验证:
关闭并断开 1 号 PS。
将负载 1(电池仿真器)设置为 3.7V 和 2A 的电流限值。
注:
如果从 BATTERY-J4(3) 连接到 GND-J4(1) 的负载 1 不是四象限电源,则移除负载 1 并使用 PS #1,设置为 3.7V、2A 电流限制,并连接到 BATTERY-J4(3) 和 GND-J4(1)。
在 EVM 软件的 16 位选项卡上,确认将 OTG 调节电压 VOTG 设置为 5040mV,并将 OTG 电流限制 IOTG 设置为 1000mA。
在 EVM 软件的 8 位选项卡上,选中
将负载 2 连接到 VPMID-J3(1) 和 PGND-J3(2) 之间。
将负载 2 设置为 500mA 恒流负载并打开负载。
为确认 VOTG 调节,
测量
→ V
BUS
= 5040mV
+
155mV
关闭并断开电源。
断开负载 2 的连接。