ZHCUBK0A September   2023  – December 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 I/O 信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 测试步骤
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器通信验证
      3. 3.2.3 充电器模式验证
      4. 3.2.4 升压模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

设备

本节列出了在此 EVM 上执行测试时所需的电源。

  1. 电源:1 号电源 (PS #1):需要一个能够提供 5 V 电压、3.5 A 电流的电源。虽然此器件可以处理更大的电压和电流,但在此过程中无需这样。
  2. 负载 1 用于模拟电池:四象限电源,恒定电压 < 4.5V)“Kepco”负载,BOP,20-5M,0V 至 ±20V 直流电压,0A 至 ±5A 电流(或更高)

    替代选项:一个 0–20V/0-3.5 A、> 30W 直流电子负载设置为恒定电压负载模式

  3. 负载 2 用于在反向/OTG 模式下模拟 SYS 处的负载或 VBUS 处的负载:电子或电阻负载能够在高达 9V(或更高)的电压下提供高达 5A 的灌电流
  4. 仪表:4 个“Fluke 75”万用表(性能相当或更高)。

    替代选项:(2 个)等效电压表和(2 个)等效 5A 或额定值更高的电流表。
  5. 计算机:至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的 Windows 10 计算机。必须已安装 Battery Management Studio 的最新版本。
  6. USB-TO-GPIO 通信套件:EV2400 基于 USB 的 PC 接口板。
  7. 软件:BQStudio 软件,包含德州仪器 (TI) 提供的适用于 BQ25638x 的最新 .bqz 文件。从 https://www.ti.com.cn/tool/cn/BQSTUDIO 下载 bqStudio 并安装该软件。