ZHCUBK0A
September 2023 – December 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 信息
2.2
跳线信息
2.3
设备
2.4
硬件设置
3
软件
3.1
软件设置
3.2
测试步骤
3.2.1
初始上电
3.2.2
I2C 寄存器通信验证
3.2.3
充电器模式验证
3.2.4
升压模式验证
3.2.5
实用技巧
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
PCB 布局指南
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
商标
6
修订历史记录
2.4
硬件设置
使用以下列表来设置 EVM 测试设备:
请查看
表 3-2
中的 EVM 跳线连接。
将 PS #1 设置为 5V 直流、2A 电流限值,然后关闭电源。
将 PS#1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VBUS 和 PGND)。
在 TP10 (VBUS) 和 TP29 (PGND) 之间或 J1 上连接一个电压表。
打开 Load #1,设置为恒压模式并将输出设置为 2.5V,然后禁用负载。如
图 3-1
中所示,将负载与电流表(万用表)串联到 J4(BAT 和 PGND)接地侧,不使用具有电流测量功能的源表。
在 TP13 (BAT) 和 TP27 (PGND) 之间或者在 J4-3 和 J4-1 之间连接一个电压表,如
图 3-1
中所示。
在 TP14 (SYS) 和 TP27 (PGND) 之间或者在 J2-1 和 J2-2 之间连接一个电压表,如
图 3-1
中所示。
在 TP12 (PMID) 和 TP29 (PGND) 之间或者在 J3-1 和 J3-2 之间连接一个电压表,如
图 3-1
中所示。
使用 USB 电缆将 EV2400 USB 接口板连接到计算机,使用 4 引脚电缆从 I2C 端口连接到 J5,如
图 3-1
所示。
按
表 3-2
中所示安装分流器。请注意,
图 3-1
中的分流器不一定按照表进行安装。
图 2-1
BQ25638x EVM 的测试设置