ZHCUBK0A September 2023 – December 2023
表 2-1 列出了该 EVM 的建议运行条件。
| 符号 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VVBUS、VVAC | 施加到 VBUS 引脚的输入电压 | 3.9 | 18.0 | V | |
| VBAT | 施加到 BAT 引脚的电池电压 | 4.8 | V | ||
| IVBUS | VBUS 的输入电流 | 3.2 | A | ||
| ISW | 从 SW 流入 SYS 引脚负载和 BAT 引脚上电池的输出电流 | 5.0 | A | ||
| IBAT | BAT 引脚上流入电池的快速充电电流 | 5.0 | A | ||
| 流经内部 BATFET 的持续 RMS 放电电流 | 7 | A |