ZHCUBJ5 November 2023
图 4-2 展示了可用于配置以下特性的常规设置:
在点击 Write to Hardware(写入硬件)对一个或多个可配置参数进行更改后,可以通过点击 Store Config to NVM(将配置存储到 NVM)将这些更改存储到非易失性存储器。执行此操作后,系统会弹出一个窗口,如果确认,这些更改便会存储到非易失性存储器,这样所有修改内容都会存储到非易失性存储器。
环路控制器器件和环路跟随器器件都连接到同一总线接口。在两相堆叠系统中,环路控制器器件会接收所有 PMBus 通信并做出相应响应,环路跟随器器件不需要连接到 PMBus。如果控制器接收的命令要求更新到跟随器的 PMBus 寄存器,控制器会将这些命令中继到跟随器。此选项卡上的所有命令均适用于 PHASE = 0xFF。
图 3-2 常规设置