ZHCUBJ5 November 2023
TPSM8S6C24SEVM-1PH 在 VOUT 的反馈环路中包含一个 49.9Ω 串联电阻。该电阻可在测试点 TP16/TP17 访问,以进行环路响应分析。在环路响应测量中将这些测试点用作环路的扰动注入点。请参阅表 5-2 中的说明。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VOUT_A | |||
| TP16 | CHA | VOUT 的反馈分压器输入 | 此节点的扰动幅度必须小于 30mV。 |
| TP17 | CHB | VOUT 的结果输出 | 可以采用具有 CH_B/CH_A 配置的网络分析器来测量波特。 |
按照下面的步骤测量环路响应: