ZHCUBJ5 November 2023
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 输入电压范围,IN | 5 | 12 | 16 | V | |
| 满载输入电流 | IOUT = 35A |
4.3 |
A | ||
| VIN = 5V,IOUT = 35A | 9.84 | A | |||
| 空载输入电流 | VIN=12V,IOUT = 0A,开关启用 | 76 | mA | ||
| 启用开关阈值 | 默认由电阻分压器设置,JP4 引脚 3 和 4 短接 | 3.92 | V | ||
| 禁用开关阈值 | 默认由电阻分压器设置,JP4 引脚 3 和 4 短接 | 3.51 | V | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压,VOUT | 1.2 | V | |||
| 输出负载电流,IOUT | 0 | 35 | A | ||
| 输出电压调节 | 线性调整率:VIN = 5V 至 16V | 0.1% | |||
| 负载调整率:IOUT = 0A 至 35A | 0.1% | ||||
| 输出电压纹波 | IOUT=35A | 10 | mV | ||
| 输出电压下冲 | IOUT=17.5A 至 35A,阶跃为 1A/µs | 28 | mV | ||
| 输出电压过冲 | IOUT=17.5A 至 35A,阶跃为 1A/µs | 33 | mV | ||
| VOUT 输出过流故障阈值 | 由 MSEL2 编程 | 52 | A | ||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 由 MSEL1 编程 | 650 | kHz | ||
| 满载效率,VOUT | IOUT=35A | 84.7 | % | ||
| 环路带宽 | IOUT=35A | 63.5 | kHz | ||
| 相位裕度 | 68.6 | ° | |||
| 工作外壳温度 | IOUT = 35A,空气流量 = 200LFM,浸泡 10 分钟 | 96 | °C | ||
| PMBus 接口和引脚配置 (Strap) 功能 | |||||
| PMBus 地址 | 由 NVM 和 ADRSEL 编程 | 36 | 十进制 | ||
| 电压基准 | VOUT_COMMAND 的默认设置由 VSEL 编程 | 1.2 | V | ||
| 软启动时间 (TON_RISE) | TON_RISE 的默认设置由 MSEL2 编程 | 3 | ms | ||