ZHCUBJ5 November 2023
表 3-1 列出了测试点特性。
| 测试点 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | EXT_AVIN | 外部 AVIN 测试点 |
| TP2、TP8、TP19 | PGND | PGND 测试点 |
| TP3 | CNTL | J2 接头上的 CNTL 信号 |
| TP4 | 数据 | J2 接头上的 DATA 信号 |
| TP5 | CLK | J2 接头上的 CLK 信号 |
| TP6 | SMBALRT | J2 接头上的 SMBALERT 信号 |
| TP7 | VOUT | VOUT + 测试点 |
| TP9 | PG | VOUT 的 PGOOD 信号 |
| TP10 | VSHARE | VSHARE 测试点。敏感信号 |
| TP11 | SYNC | 外部时钟输入 (SYNC IN) 或输出同步其他器件 (SYNC OUT) |
| TP12 | PVIN | VIN + 测试点 |
| TP13 | VDD5 | VDD5 测试点或外部 VDD5 输入 |
| TP14 | BCX_CLK | 用于堆叠器件之间的反向通道通信的时钟 |
| TP15 | BCX_DAT | 用于堆叠器件之间的反向通道通信的数据 |
| TP16 | CHA | 用于 VOUT 小信号环路增益测量的通道 A(B/A 设置) |
| TP17 | CHB | 用于 VOUT 小信号环路增益测量的通道 B(B/A 设置) |
| TP18 | RSNS – | VOUT 遥感 – 电压点 |
| TP20 | PGND_EFF | 用于 PVIN 效率测量的 PGND 基准 |
| TP21 | PGND_EFF | 用于 VOUT 效率测量的 PGND 基准 |
| TP22 | RSNS + | VOUT 遥感 + 电压点 |
| TP23 | PVIN_EFF | 用于效率测量的 PVIN 测量点,以 TP20 为基准 |
| TP24 | VOUT_EFF | 用于效率测量的 VOUT 测量点,以 TP21 为基准 |
表 3-2 列出了 EVM 跳线。
| 跳线 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| JP1 | PMBus 至 AVIN | 短接以将 USB 转 GPIO 3.3V 连接到 AVIN,如果不使用外部 AVin,请移除跳线 |
| JP2 | USB 至 PVIN | 短接以将 PVIN 连接到 Micro USB 连接器,如果不使用 Micro UBS 连接,请移除跳线 |
| JP3 | AVIN | AVIN 输入源选择,默认:引脚 2 和引脚 3 上的跳线短接 |
| JP4 | EN | EN 引脚选择,默认:引脚 3 和引脚 4 上跳线短接 |
表 3-3 列出了 JP4 上的 EN 引脚选择选项。
| 分流位置 | 选择 |
|---|---|
| CNTL_INPUT | PMBus 适配器控制信号 |
| UVLO | 将电阻分压器连接到 PVIN |
| GND | EN 接地短路 |
表 3-4 列出了 JP3 上的 AVIN 引脚选择选项。
| 分流位置 | 选择 |
|---|---|
| EXT | AVIN 引脚通过 10Ω 电阻器连接到外部 AVIN 输入。使用分离轨输入进行测试时,请使用此选项。 |
| PVIN | AVIN 引脚通过 10Ω 电阻器连接到 PVIN。 |
表 3-5 列出了 EVM 连接器特性。
| 连接器 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | Micro-USB 电源 | 用于从 5V USB 电源为 EVM 供电的 Micro USB 连接器 |
| J2 | PMBus | TI FUSION 适配器的 PMBus 插座 |
| T2 | PVIN | VIN+ 连接器 |
| T3 | PGND | VIN– 连接器 |
| T1 | AVIN | 外部 AVIN 连接器 |
| T4 | VOUT | VOUT+ 连接器 |
| T5 | PGND | VOUT– 连接器 |